ACCESSORY CUTTING RING L10 +UNION NUT, SNV
148B4183
ACCESSORY CUTTING RING L10 +UNION NUT, Utilizat pentru produs: SNV, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 100
148B4183
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Cutting ring |
| Denumire tip | Inel de tăiere şi piuliţă de unire |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 6 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Gauge valve accessories |
| Material Description | ACCESSORY CUTTING RING L10 +UNION NUT |
| Piese incluse | Cutting ringUnion nut |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produs identic | 148B4186 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Inel de tăiere |
| Tip produs | Accesorii |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | L 10 |
| Utilizat pentru produs | SNV |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.024 Kilogram |
| Greutate netă | 0.021 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.012 Litru |
| EAN/UPC | 5702428285254 |