Piesă de schimb, SVA 250 - 300, Capac şi garnitură
148B4171
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: SVA 250 - 300, Denumire tip: Capac şi garnitură
148B4171
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Cap/Gasket |
| Denumire tip | Capac şi garnitură |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | SVA-DL/SVA-DH spare parts |
| Material Description | SPARE PART CAP+GASKET SVA 250-300 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | SVA 250 - 300 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.05 Kilogram |
| Greutate netă | 1.834 Kilogram |
| Volume | 5.899 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |