Piesă de schimb, SVA 15-20, Presetupă
148B4137
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: SVA 15-20, Denumire tip: Presetupă
148B4137
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Spare part |
| Denumire tip | Presetupă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | SVL Flexline spare parts |
| Material Description | SPARE PART PACKING GLAND SVA-HL 15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | SVA 15-20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.106 Kilogram |
| Greutate netă | 0.048 Kilogram |
| Volume | 1.215 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |