Orifice, ORF
119F5424
Materialul carcasei: Alamă, Tip de reducere: Piston, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 100
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve
119F5424
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Orifice |
| Denumire tip | Set piesă de schimb |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune orificiu | 096 |
| Dimensiune orificiu [in] | 0.096 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 2.44 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Refrig. piese de schimb distribuitor |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 096 I/100 |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Număr orificiu/piston | 096 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de reducere | Piston |
| Tip produs | ORF |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.007 Kilogram |
| Greutate netă | 0.006 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425414 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |