Set etanşare, Set etanșare
119F3948
Set etanşare, Tip produs: Set etanșare, Denumire tip: PIESĂ DE SCHIMB, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 5000
119F3948
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5000 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set etanşare |
| Denumire tip | PIESĂ DE SCHIMB |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Refrig. piese de schimb distribuitor |
| Material Description | RD Nylon Washer I/5000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set etanșare |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.7 Gram |
| Greutate netă | 0.7 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428426657 |
| Proposition 65 | No significant risk |