Danfoss logo
Set de reparare, RD 5500-product-details

Set de reparare, RD 5500

119F3003

Materialul carcasei: Alamă, Număr de orificii/circuite: 06, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 100

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR22R407CR410A
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSet de reparare
Denumire produs dosar SCIPETS 250-800/KVS 42
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune orificiu [in]0.199 in
Dimensiune orificiu [mm]5.05 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseRefrig. piese de schimb distribuitor
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
Număr de orificii/circuite06
Număr orificiu/piston199
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de reducereDuză
Tip produsRD 5500

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.275 Kilogram
Greutate netă0.27 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm