Set de reparare, RD 5500
119F2890
Materialul carcasei: Alamă, Număr de orificii/circuite: 08, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 200
119F2890
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R22R407CR410A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 200 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire produs dosar SCIP | ETS 250-800/KVS 42 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Refrig. piese de schimb distribuitor |
| Material Description | RD Br5500 0.188/08 I/200 |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| Număr de orificii/circuite | 08 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | RD 5500 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.071 Kilogram |
| Greutate netă | 0.071 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428419048 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |