Piesă de schimb, IPS 8, Piesă de schimb ventilator
084H5056
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: IPS 8, Denumire tip: Piesă de schimb ventilator
084H5056
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Piesă de schimb ventilator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Air purger spare parts |
| Material Description | IPS 8 SparePart Extration Fan S-P |
| Piese incluse | VentilatoareŞuruburi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Numai pentru 084H5001 |
| Utilizat pentru produs | IPS 8 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.503 Kilogram |
| Greutate netă | 0.483 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 4.68 Litru |
| EAN/UPC | 5702428654388 |