Mixer gaz lichid, LG 22 - 35
069G4004
Utilizat pentru produs: CPCE 22
069G4004
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 9 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Mixer gaz lichid |
| Descrierea produselor | Mixer lichid-gaz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 1 3/8 in |
| Dimensiune ieșire [mm] | 34.93 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii vane KV |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Intrare Gaz fierbinte [in] | 7/8 in |
| Intrare Gaz fierbinte [mm] | 22.23 mm |
| Intrare Lichid [in] | 1 3/8 in |
| Intrare Lichid [mm] | 34.93 mm |
| Material Description | LG 22-35 VĆSKE- |
| Nr. dosar SCIP | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | LG 22 - 35 |
| Utilizat pentru produs | CPCE 22 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.416 Kilogram |
| Greutate netă | 0.39 Kilogram |
| Volume | 0.553 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422003724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |