Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 12 - 16_069G4002

Mixer gaz lichid, LG 12 - 22

069G4002

Utilizat pentru produs: CPCE 12

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj80 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsMixer gaz lichid
Descrierea produselorMixer lichid-gaz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]7/8 in
Dimensiune ieșire [mm]22.23 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii vane KV
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Caracteristicile
Valoare
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Intrare Gaz fierbinte [in]1/2 in
Intrare Gaz fierbinte [mm]12.70 mm
Intrare Lichid [in]7/8 in
Intrare Lichid [mm]22.23 mm
Material DescriptionLG 12-22 VĆSKE-
Nr. dosar SCIP53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip produsLG 12 - 22
Utilizat pentru produsCPCE 12

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.158 Kilogram
Greutate netă0.145 Kilogram
Volume0.186 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422012665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm