Bandă bec ajustabilă, Tub diametru max. 28 mm
068U3525
Denumire tip: Bandă bec ajustabilă, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 28 mm, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 28 mm, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 45
068U3525
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Curea reglabilă pentru bec |
| Denumire tip | Bandă bec ajustabilă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | TXV accessories |
| Material Description | Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Tub diametru max. 28 mm |
| Utilizat pentru produs | T 2TE 2TR 6TU |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.019 Kilogram |
| Greutate netă | 0.018 Kilogram |
| Volume | 0.048 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |