Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Bandă bec ajustabilă, Tub diametru max. 28 mm

068U3520

Denumire tip: Bandă bec ajustabilă, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 28 mm, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 28 mm, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsCurea reglabilă pentru bec
Denumire tipBandă bec ajustabilă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseTXV accessories
Material DescriptionAccessory bag with short Bulb strap M/25
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulTub diametru max. 28 mm
Utilizat pentru produsT 2TE 2TR 6TU

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.02 Kilogram
Greutate netă0.018 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162489208
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm