Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap

Bandă bec dimensiune fixă

068U3510

Denumire tip: Bandă bec dimensiune fixă, Utilizat pentru produs: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 45

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHSYes - RoHS ok
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsBandă de becuri cu dimensiune fixă
Denumire tipBandă bec dimensiune fixă
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseTXV accessories
Material DescriptionOEM bulb strap 1/2 in I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsul1/2 in
Utilizat pentru produsT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Gram
Greutate netă16.9 Gram
Volume0.048 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428182560
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm