Bandă bec dimensiune fixă
068U3509
Denumire tip: Bandă bec dimensiune fixă, Utilizat pentru produs: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 45
068U3509
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS | Yes - RoHS ok |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Bandă de becuri cu dimensiune fixă |
| Denumire tip | Bandă bec dimensiune fixă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | TXV accessories |
| Material Description | OEM bulb strap 3/8 in I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | 3/8 in |
| Utilizat pentru produs | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 16.4 Gram |
| Greutate netă | 16.4 Gram |
| Volume | 0.034 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182553 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |