Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Bandă bec ajustabilă, Tub diametru max. 50 mm

068U3506

Denumire tip: Bandă bec ajustabilă, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 50 mm, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 50 mm, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 45
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve

Înlocuire recomandată: 068U3527

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCurea reglabilă pentru bec
Denumire tipBandă bec ajustabilă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseTXV accessories
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulTub diametru max. 50 mm
Utilizat pentru produsT 2TE 2TR 6TU

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.029 Kilogram
Greutate netă0.029 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.066 Litru
EAN/UPC5702428146821