Piesă de schimb, TCAE; TUA; TUAE, Filtru
068U1706
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: TCAE; TUA; TUAE, Denumire tip: Filtru, Filtru
068U1706
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Filtru |
| Denumire tip | Filtru |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | TXV spare parts |
| Material Description | Packing TUA filter (naturel) I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Numai orificiu 0 - 4 |
| Utilizat pentru produs | TCAETUATUAE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.2 Gram |
| Greutate netă | 0.19 Gram |
| Volume | 0.003 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428050524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |