Piesă de schimb, TUA; TUAE, Filtru
068U0016
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: TUA; TUAE, Denumire tip: Filtru, Filtru
068U0016
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Filtru |
| Denumire tip | Filtru |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | TXV spare parts |
| Material Description | Packing TUA (blue) filter |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Numai orificiu 5 - 9 |
| Utilizat pentru produs | TUATUAE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.5 Gram |
| Greutate netă | 0.193 Gram |
| Volume | 0.003 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |