Bandă bec, Diam. max. tub 22mm / 7/8in
068N2532
Denumire tip: Bandă bec, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Diam. max. tub 22mm / 7/8in, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Diam. max. tub 22mm / 7/8in, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 48
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve
Înlocuire recomandată: 068U3519
068N2532
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Adjustable bulb strap |
| Denumire tip | Bandă bec |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | TXV accessories |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Diam. max. tub 22mm / 7/8in |
| Utilizat pentru produs | TD1TUBTUBE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.022 Kilogram |
| Greutate netă | 0.014 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.024 Litru |
| EAN/UPC | 5702422051626 |