Danfoss logo
Bulb Clip for TD1 Thermostatic Expansion Valves

Clame becuri, Diam. max. tub 8mm / 5/16in

068N2529

Denumire tip: Clame becuri, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Diam. max. tub 8mm / 5/16in, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Diam. max. tub 8mm / 5/16in, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 96

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj96 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCurea reglabilă pentru bec
Denumire tipClame becuri
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseTXV accessories
Informații suplimentareTub: 8 mm / 5/16 in
Material DescriptionCLIPS / TK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulDiam. max. tub 8mm / 5/16in
Utilizat pentru produsTD1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.003 Kilogram
Greutate netă0.003 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.008 Litru
EAN/UPC5702422018865