Element pentru supapă de expansiune, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3262
Formatul ambalajului: Pachet multiplu
068G3262
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 9 buc |
| Denumire produs | Element pentru supapă de expansiune |
| Denumire produs dosar SCIP | TEA TEAT Accessories |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direcție | Imediat |
| Egalizare presiune | Egalizat intern |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 149 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 95 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime tub capilar [in] | 196.8 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 5000 mm |
| Material Description | Element TEAT 20/85 |
| Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 35 °C |
| Tip produs | ELM |
| Utilizat pentru produs | TEAT 20TEAT 85 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.61 Kilogram |
| Greutate netă | 0.537 Kilogram |
| Volume | 2.306 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422008583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |