Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element pentru supapă de expansiune, 55 °C - 95 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3260

Formatul ambalajului: Pachet multiplu

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
Denumire produsElement pentru supapă de expansiune
Denumire produs dosar SCIPTEA TEAT Accessories
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecțieImediat
Egalizare presiuneEgalizat intern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Interval de temperatură [°F] [Max]203 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]131 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Max]95 °C
Interval temperatură [°C] [Min]55 °C
Lungime tub capilar [in]196.8 in
Lungime tub capilar [mm]5000 mm
Material DescriptionElement TEAT 20/85
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsELM
Utilizat pentru produsTEAT 20TEAT 85

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.628 Kilogram
Greutate netă0.529 Kilogram
Volume2.212 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422047513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm