ORF, TEA 20-1 PEEK; TEA 20-2 PEEK
068G2060
Formatul ambalajului: Pachet multiplu
068G2060
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| Capacitate nominală R717 [kW] | 7.0 kW |
| Capacitate nominală R717 [TR] | 2.0 TR |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Orifice |
| Denumire produs dosar SCIP | TEA/TEAT/TEVA |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | TXV accessories |
| Material Description | DYSEINDSATS / T |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | ORF |
| Utilizat pentru produs | TEA 20-1 PEEKTEA 20-2 PEEK |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.109 Kilogram |
| Greutate netă | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.3 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918466 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |