Piesă de schimb, TE 55, Set etanşare
068G0050
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: TE 55, Denumire tip: Set etanşare, Set etanşare
068G0050
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set etanşare |
| Denumire tip | Set etanşare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb generice |
| Material Description | RES.DELE TE55 |
| Piese incluse | 1 x O-ring2 x gasket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | TE 55 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.004 Kilogram |
| Greutate netă | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.025 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |