Danfoss logo
Spare part - Packing

Piesă de schimb, AKV 10-7, Orificiu 10 - 7/8

068F5285

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AKV 10-7, Denumire tip: Orificiu 10 - 7/8, Set de reparare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipOrificiu 10 - 7/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
DirecțieNU EXISTĂ
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produsePiese de schimb electrovalvă
Material DescriptionOrifice kit AKV-10-7,8 multi 10/180
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsAKV 10-7AKV 10-8

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.018 Kilogram
Greutate netă0.008 Kilogram
Volume0.07 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428452373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm