Piesă de schimb, AKV(A) 20, Set orificiu 20-4, -5
068F5271
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AKV(A) 20, Denumire tip: Set orificiu 20-4, -5, Set de reparare
068F5271
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set orificiu 20-4, -5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electrovalvă |
| Material Description | Orifice Kit AKV & AKVA 20-4-5 mul.10/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | AKV(A) 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.146 Kilogram |
| Greutate netă | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.229 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |