Danfoss logo
AKV_Sparepart

Piesă de schimb, AKV(A) 15, Set piston 15-3

068F5267

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AKV(A) 15, Denumire tip: Set piston 15-3, Set de reparare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet piston 15-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
DirecțieNU EXISTĂ
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produsePiese de schimb electrovalvă
Material DescriptionPiston kit AKV & AKVA 15-3, multi 90
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsAKV(A) 15

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.056 Kilogram
Greutate netă0.039 Kilogram
Volume0.19 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428059015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm