Danfoss logo
Spare part - Packing

Piesă de schimb, AKVA 15, Set orificiu

068F5261

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AKVA 15, Denumire tip: Set orificiu, Set de reparare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet orificiu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
DirecțieNU EXISTĂ
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produsePiese de schimb electrovalvă
Material DescriptionOrifice Kit AKVA 15, multi 90
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsAKVA 15

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.02 Kilogram
Greutate netă0.009 Kilogram
Volume0.076 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428058957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm