Piesă de schimb
068F5161
Tip produs: Piesă de schimb, Set de reparare
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve
068F5161
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Armatur tube kit AKV 10PS4-PS8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Electric valve spare parts |
| Material Description | Kit7 Armature kit AKV 10PS4-PS8 Mu8/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | AKV 10PS4/PS5/PS6/PS7/PS8 kit7 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.241 Kilogram |
| Greutate netă | 0.098 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.206 Litru |
| EAN/UPC | 5702428674126 |