Danfoss logo
Spare part - Packing

Piesă de schimb, AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (Set 4), Set filtru AKV 10P0 - P7

068F5154

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (Set 4), Denumire tip: Set filtru AKV 10P0 - P7, Set de reparare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet filtru AKV 10P0 - P7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
DirecțieNU EXISTĂ
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produsePiese de schimb electrovalvă
Material DescriptionKit4 Filter kit AKV-10P0 to P7 Mult20/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsAKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (Set 4)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.032 Kilogram
Greutate netă0.014 Kilogram
Volume0.134 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428572392
Proposition 65No significant risk