Piesă de schimb, AKV(A) 15, Filtru şi garnitură
068F0540
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AKV(A) 15, Denumire tip: Filtru şi garnitură, Set service
068F0540
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Filtru şi garnitură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii pentru vane electrice |
| Material Description | Filter AKV/ AKVA 10 & 15, multi 84 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | AKV(A) 10AKV(A) 15 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.028 Kilogram |
| Greutate netă | 0.018 Kilogram |
| Volume | 0.134 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097198 |
| Proposition 65 | No significant risk |