Piesă de schimb, AKVA 10-6, Orificiu 10-6
068F0531
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AKVA 10-6, Denumire tip: Orificiu 10-6, Set de reparare
068F0531
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Orificiu 10-6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Piese de schimb electrovalvă |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -50 °C |
| Material Description | Orifice Kit 10-6, AKVA 10, multi 140 |
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 42.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | AKVA 10-6 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.03 Kilogram |
| Greutate netă | 0.022 Kilogram |
| Volume | 0.076 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |