Danfoss logo
AKV orifice

Piesă de schimb, AKVA 10-5, Orificiu 10-5

068F0530

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AKVA 10-5, Denumire tip: Orificiu 10-5, Set de reparare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipOrificiu 10-5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecțieNU EXISTĂ
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePiese de schimb electrovalvă
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]60 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-50 °C
Material DescriptionOrifice Kit 10-5, AKVA 10, multi 140
MOPD[bar/psi]18 bar
Presiune maximă de lucru [bar]42.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsAKVA 10-5

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.032 Kilogram
Greutate netă0.021 Kilogram
Volume0.076 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422099178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm