Accesorii generice, Pungă accesorii, Şuruburi şi şaibe
068B0018
068B0018
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Pungă accesorii |
| Denumire tip | Şuruburi şi şaibe |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii generice |
| Material Description | Accessory bag |
| Piese incluse | 4 x SS screws4 x SS washers |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Pungă accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | For angleway bodies |
| Utilizat pentru produs | TE5/12/20TQ5/12/20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.055 Kilogram |
| Greutate netă | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.016 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |