Danfoss logo
T 2/TE 2 Flare/solder adapter

Adaptor, TSA

068-4101

Denumire tip: Adaptor, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 116

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj116 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsAdaptor
Denumire produs dosar SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Denumire tipAdaptor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]6 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide1
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseTXV accessories
Informații suplimentareCu filtru
Material DescriptionT/TE 2 adapter with filter
Material racordAlamăCupru
Nr. dosar SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nume program pieseT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordLIPITURĂ, ODF
Tip produsTSA
Utilizat pentru produsT2 / TE2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.058 Kilogram
Greutate netă0.054 Kilogram
Volume0.043 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428045827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm