Adaptor, TSA
068-2082
Denumire tip: Adaptor, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 45
068-2082
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Adaptor |
| Denumire produs dosar SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Denumire tip | Adaptor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 1/4 in |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | TXV accessories |
| Material Description | T2/TE2 Adapter I/45x4 |
| Material racord | AlamăCupru |
| Nr. dosar SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nume program piese | T2/TE2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 068-2062 |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | TSA |
| Utilizat pentru produs | T2 / TE2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.053 Kilogram |
| Greutate netă | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.03 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |