Adaptor, TSA
068-2063
Denumire tip: Adaptor, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 116
068-2063
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 116 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Adaptor |
| Denumire produs dosar SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Denumire tip | Adaptor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 6 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | TXV accessories |
| Material Description | T2/TE2 Adapter 6mm M/116 |
| Material racord | AlamăCupru |
| Nr. dosar SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nume program piese | T2/TE2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | TSA |
| Utilizat pentru produs | T2 / TE2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.056 Kilogram |
| Greutate netă | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.039 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |