Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Bandă bec ajustabilă, Tub diametru max. 35 mm

068-1214

Denumire tip: Bandă bec ajustabilă, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 35 mm, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Tub diametru max. 35 mm, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 250
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve

Înlocuire recomandată: 068U3526

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj250 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsAdjustable bulb strap
Denumire tipBandă bec ajustabilă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseTXV accessories
Material DescriptionAccessory with long Bulb strap I/250
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulTub diametru max. 35 mm
Utilizat pentru produsPHT85-300TE5-55TEA-TEAT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.028 Kilogram
Greutate netă0.019 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.04 Litru
EAN/UPC5702422149019