Piesă de schimb, T 2; TE 2, Filtru
068-0081
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: T 2; TE 2, Denumire tip: Filtru, Filtru
068-0081
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 200 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Filtru |
| Denumire produs dosar SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Denumire tip | Filtru |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | TXV spare parts |
| Informații suplimentare | Pentru adaptor lipitură |
| Material Description | T2/TE2 Filter |
| Nr. dosar SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | T 2TE 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2 Gram |
| Greutate netă | 1.62 Gram |
| Volume | 0.02 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422109396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |