Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Accesorii generice, Clemă bec, Accesorii

067N0557

Tip produs: Accesorii, Denumire tip: Bandă bec, 225 mm, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsClemă bec
Denumire tipBandă bec
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii generice
Material DescriptionAccessory bag bulb strap L225mm I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulDiam. max. tub 54mm / 2 1/8in
Utilizat pentru produsTETGE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.029 Kilogram
Greutate netă0.027 Kilogram
Volume0.074 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428404587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm