Accesorii generice, Clemă bec, Accesorii
067N0551
Tip produs: Accesorii, Denumire tip: Bandă bec, 140 mm, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 40
067N0551
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Clemă bec |
| Denumire tip | Bandă bec |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accesorii generice |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L140mm I/40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Diam. max. tub 2umm / 1 1/8in |
| Utilizat pentru produs | TD1TGE10 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.023 Kilogram |
| Greutate netă | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.074 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |