Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Element pentru supapă de expansiune, PHT, Element

067B3310

Utilizat pentru produs: PHTN, Denumire tip: Element

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134a
AprobareEACLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsElement pentru supapă de expansiune
Denumire tipElement
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Lungime tub capilar [in]118.0 in
Lungime tub capilar [mm]3000 mm
Material DescriptionPHTN Element
Materialul carcaseiAlamă
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune egalizareMANŞON
Tip produsPHT
Utilizat pentru produsPHTN

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.554 Kilogram
Greutate netă0.464 Kilogram
Volume1.639 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428034838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm