Vane de inversare cu 4 căi, Accesorii, STF
061L1019
Type designation: CHV 1B-00270
061L1019
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1000 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Accesorii |
| Denumire tip | CHV 1B-00270 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Vane de inversare cu 4 căi |
| Material Description | CHV 1B-00270 Screw And Washer |
| Nr. dosar SCIP | - |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | STF |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.002 Kilogram |
| Greutate netă | 0.002 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.005 Litru |
| EAN/UPC | 5702428273978 |