Piesă de schimb, RT; AKS; MP, Garnitură
060B120866
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: RT; AKS; MP, Denumire tip: Garnitură, Garnitură
060B120866
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură |
| Denumire tip | Garnitură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb generice |
| Material Description | Gasket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Pentru G3/8 A |
| Utilizat pentru produs | AKSMPRT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.2 Kilogram |
| Greutate netă | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.001 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428038980 |
| Proposition 65 | No significant risk |