Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Tub capilar

060-017166

Denumire tip: Tub capilar, Utilizat pentru produs: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Denumire produsTub capilar
Denumire tipTub capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii generice
Intrare presiune internă/externăFemale
Lungime tub capilar [in]39.0 in
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Material tub capilarCupru
Note privind conexiunea50 mm „coadă” tub
Nr. dosar SCIP0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsKPMPRTWVFXWVOWVS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.101 Kilogram
Greutate netă0.096 Kilogram
Volume0.218 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm