Declanșare alarmă, CBT S-TM2
047B3211
Declanșare alarmă, Denumire tip: CBT S-TM2, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 70
047B3211
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | Recunoscut ULCEEACUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 70 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Contacte alarmă | Declanşator, rupere 55-56, rupere 65-66 |
| Denumire produs | Declanșare alarmă |
| Denumire tip | CBT S-TM2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Descrierea produselor | Contact auxiliar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | T 1 NC+MAG 1 NC |
| Grupă de produse | Acces contactor/demaror motor |
| Material Description | CBT S-TM2 Th 1NC+Mag 1NC, CTI 25-45M/.. |
| Montare | PARTE LATERALĂ, DIRECT PE ÎNTRERUPĂTOR DE CIRCUIT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | CBA-SCTI 25M-MBCTI 45MB |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.048 Kilogram |
| Greutate netă | 0.046 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.15 Litru |
| EAN/UPC | 5702423145539 |