Bloc de contact auxiliar, CBA S-20
047B3204
Descrierea produselor: Contact auxiliar, Denumire tip: CBA S-20, Funcție: 2 make, Utilizat pentru produs: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 36
047B3204
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | Recunoscut ULCEEACUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 36 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Contacte auxiliare | 2 NO (33-34, 43-44) |
| Denumire produs | Bloc de contact auxiliar |
| Denumire tip | CBA S-20 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Descrierea produselor | Contact auxiliar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | 2 make |
| Grupă de produse | Acces contactor/demaror motor |
| Material Description | CBA S-20 Aux contact 2NO,CTI 16-45M/.. |
| Montare | PARTE LATERALĂ, MAX.1 PER ÎNTRERUPĂTOR DE CIRCUIT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | CBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.048 Kilogram |
| Greutate netă | 0.046 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.125 Litru |
| EAN/UPC | 5702423145461 |