CBA-20
047B3201
Descrierea produselor: Contact auxiliar, Denumire tip: CBA-20, Funcție: 2 make, Utilizat pentru produs: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 100
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve
047B3201
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEEACUKCARecunoscut UL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Contacte auxiliare | 2 NO (13-14, 23-24) |
| Denumire produs | Auxiliary contact block |
| Denumire tip | CBA-20 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Descrierea produselor | Contact auxiliar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | 2 make |
| Grupă de produse | Contactor/motorstarter access |
| Material Description | CBA-20 Aux contact 2NO,CTI 16-45M/ |
| Montare | FRONTAL, MAX.1 PER ÎNTRERUPĂTOR DE CIRCUIT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | CTI 25M-MBCTI 45MB |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.018 Kilogram |
| Greutate netă | 0.016 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.089 Litru |
| EAN/UPC | 5702423145430 |