Danfoss logo
Soft starter MCI

BCI 1

047B010466

Denumire tip: BCI 1, Utilizat pentru produs: MOTOR STARTER 6-30A, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 18
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
ButoaneStop/reset
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
Clasa carcaseiIP55
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsEnclosure
Denumire tipBCI 1
Caracteristicile
Valoare
Descrierea produselorIncintă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieBUTON OPRIRE/RESETARE CIUPERCĂ
Grupă de produseAcces contactor/demaror motor
Material DescriptionBCI 1 Enclosure Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsMOTOR STARTER 6-30A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.368 Kilogram
Greutate netă0.368 Kilogram
Volume2.279 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423045570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm