Flanșă
042N4811
Flanșă, Utilizat pentru produs: AV210B-H, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
042N4811
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Denumire produs | Flanșă |
| Denumire tip | Namur flange |
| Descriere | Namur flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Ext. operat. Accesoriile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | Accessory Namur Flange AV210B-H |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Actuator ø50-110 |
| Utilizat pentru produs | AV210B-H |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.04 Kilogram |
| Greutate netă | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.035 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |