Temporizator electronic
042N0185
Temporizator electronic, Utilizat pentru produs: Bobine pentru supape, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 32
042N0185
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Temporizator electronic |
| Denumire tip | ET 20 M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formă conexiune electrică | Forma A |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | INIŢIALIZARE IMPULS |
| Grupă de produse | Accesorii bobină electroventil |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | 14 °F |
| Interval de timp | 1 - 45 min |
| Material Description | Accessory ET20M Electronic Timer |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temporizator activare întârziere [s] [Max] | 15 s |
| Temporizator activare întârziere [s] [Min] | 1 s |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru produs | Bobine pentru supape |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.07 Kilogram |
| Greutate netă | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.315 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |